Termostat, B0
077B1781
Typ výrobku: B0, Teplé zopnutie [°C]: 10.8, Teplé vypnutie [°C]: 6.5, Studenézopnutie [°C]: 5, Studené vypnutie [°C]: 0, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1220
077B1781
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1220 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 66 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | STRED |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Ice maker |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Strednévypnutie [°C] | 3.0 °C |
| Strednézopnutie [°C] | 7.6 °C |
| Studené vypnutie [°C] | 0.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | 5.0 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Yes |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| Teplé vypnutie [°C] | 6.5 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 10.8 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Typové označenie | Without additional function |
| Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 102 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 82 Gram |
| Objem | 0.358 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706664 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |