Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1773

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 6.5, Teplé vypnutie [°C]: -1, Studenézopnutie [°C]: -11, Studené vypnutie [°C]: -23, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1200 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]700 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladničky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]-23.0 °C
Studenézopnutie [°C]-11.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-1.0 °C
Teplé zopnutie [°C]6.5 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom89 Gram
Hmotnosť bez obalu84 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5702424692094