Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1745

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 11.5, Teplé vypnutie [°C]: 6, Studenézopnutie [°C]: -1, Studené vypnutie [°C]: -8.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2000 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia80 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyTEPLÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladničky
Product lineAppliance Controls
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]-8.5 °C
Studenézopnutie [°C]-1.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]6.0 °C
Teplé zopnutie [°C]11.5 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom102 Gram
Hmotnosť bez obalu95 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.309 Liter
EAN/UPC5702424287801