Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1719

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: 5, Teplé vypnutie [°C]: -1, Studenézopnutie [°C]: -13, Studené vypnutie [°C]: -22, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1000

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1000 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladničky
Product lineAppliance Controls
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]-22.0 °C
Studenézopnutie [°C]-13.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]-1.0 °C
Teplé zopnutie [°C]5.0 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.085 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.08 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428520270