Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B1473

Teplé zopnutie [°C]: 5, Teplé vypnutie [°C]: 1, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 600

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]600 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]737 mmHg
Nastavenie polohyFixed
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Pevné nastavenieÁNO
Použité pre produktWater coolers
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]1.0 °C
Teplé zopnutie [°C]5.0 °C
Typ výrobkuB045
Typové označenieWith fixed settings
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom74 Gram
Hmotnosť bez obalu70 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460