Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B1472

Teplé zopnutie [°C]: 11, Teplé vypnutie [°C]: 6.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 450

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]450 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyFixed
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Pevné nastavenieÁNO
Špecifické vybavenie
Hodnota
Použité pre produktWater coolers
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]6.5 °C
Teplé zopnutie [°C]11.0 °C
Typ výrobkuB045
Typové označenieWith fixed settings
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom75 Gram
Hmotnosť bez obalu70 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782