Termostat, B045
077B1469
Teplé zopnutie [°C]: 0.5, Teplé vypnutie [°C]: -2.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 800
077B1469
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 800 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | Fixed |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Pevné nastavenie | ÁNO |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použité pre produkt | Beer coolers |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | -2.5 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | 0.5 °C |
| Typ výrobku | B045 |
| Typové označenie | With fixed settings |
| Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 78 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 70 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |