Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1401

Teplé zopnutie [°C]: -10, Teplé vypnutie [°C]: -13, Studenézopnutie [°C]: -29, Studené vypnutie [°C]: -33, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 2500

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]2500 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia70 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]737 mmHg
Nastavenie polohyTEPLÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Použité pre produktFreezer
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Studené vypnutie [°C]-33.0 °C
Studenézopnutie [°C]-29.0 °C
Teplé vypnutie [°C]-13.0 °C
Teplé zopnutie [°C]-10.0 °C
Typ výrobkuB04
Typové označenieWith changeover contact
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom111 Gram
Hmotnosť bez obalu104 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308