Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1400

Teplé zopnutie [°C]: -6, Teplé vypnutie [°C]: -11, Studenézopnutie [°C]: -25, Studené vypnutie [°C]: -33.6, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1372

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1372 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia66 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohySTRED
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Strednévypnutie [°C]-20.6 °C
Strednézopnutie [°C]-14.4 °C
Studené vypnutie [°C]-33.6 °C
Studenézopnutie [°C]-25.0 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]-11.0 °C
Teplé zopnutie [°C]-6.0 °C
Typ výrobkuB04
Typové označenieWith changeover contact
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom107 Gram
Hmotnosť bez obalu92 Gram
Objem0.358 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens