Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1331

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladničky, Teplé zopnutie [°C]: -0.4, Teplé vypnutie [°C]: -9, Studenézopnutie [°C]: -6.8, Studené vypnutie [°C]: -17.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1822

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1822 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množstvo po formátoch balenia80 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohySTRED
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Použité pre produktChladničky
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Strednévypnutie [°C]-13.0 °C
Strednézopnutie [°C]-3.5 °C
Studené vypnutie [°C]-17.5 °C
Studenézopnutie [°C]-6.8 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]-9.0 °C
Teplé zopnutie [°C]-0.4 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.091 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.085 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027513