Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1329

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladiace zariadenia na nápoje, Teplé zopnutie [°C]: 12.5, Teplé vypnutie [°C]: 9, Studenézopnutie [°C]: 7.5, Studené vypnutie [°C]: 3.5, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1016

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1016 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia100 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyCHLADNÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Označenie CEYes
Použité pre produktChladiace zariadenia na nápoje
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Schválenie ULYes
Studené vypnutie [°C]3.5 °C
Studenézopnutie [°C]7.5 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Teplé vypnutie [°C]9.0 °C
Teplé zopnutie [°C]12.5 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.092 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.085 Kilogram
Objem0.236 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424027490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens