Termostat, B0
077B1307
Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Mrazničky bez alarmu, Teplé zopnutie [°C]: -8, Teplé vypnutie [°C]: -12, Studenézopnutie [°C]: -27.5, Studené vypnutie [°C]: -34, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1200
077B1307
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 1200 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 x 0,8 mm All |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | TEPLÝ |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Mrazničky bez alarmu |
| Product line | Appliance Controls |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Studené vypnutie [°C] | -34.0 °C |
| Studenézopnutie [°C] | -27.5 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | -12.0 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | -8.0 °C |
| Typ výrobku | B0 |
| Typové označenie | Without additional function |
| Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.089 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.084 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702424027377 |