Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B0995

Typ výrobku: B0, Použité pre produkt: Chladiace zariadenia na nápoje, Teplé zopnutie [°C]: 15.8, Teplé vypnutie [°C]: 11.9, Studenézopnutie [°C]: 10.8, Studené vypnutie [°C]: 6.4, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 623

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileContains Gas
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]623 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
KoncovkyTERMINÁL 4 SAMOSTATNÝ6,3 x 0,8 mm All
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohySTRED
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Použité pre produktChladiace zariadenia na nápoje
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Strednévypnutie [°C]9.8 °C
Strednézopnutie [°C]14.0 °C
Studené vypnutie [°C]6.4 °C
Studenézopnutie [°C]10.8 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes
Teplé vypnutie [°C]11.9 °C
Teplé zopnutie [°C]15.8 °C
Typ výrobkuB0
Typové označenieWithout additional function
V rozsahu WEEENo

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.085 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.08 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037871