Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B02

077B0376

Typ výrobku: B02, Použité pre produkt: Mrazničky bez alarmu, Teplé zopnutie [°C]: -13, Teplé vypnutie [°C]: -20, Studené vypnutie [°C]: -30, Studené vypnutie [°C]: -30, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 1500

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka kapilárnej trubice [mm]1500 mm
Formát baleniaPriemyselný balík
Koncovky6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Množstvo po formátoch balenia90 pc
Nastavené pri tlaku [mm Hg]760 mmHg
Nastavenie polohyTEPLÝ
Názov výrobkuTermostat
Obsah batérieNo
OsvedčenieBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Použité pre produktMrazničky bez alarmu
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineAppliance Controls
Produktová skupinaMechanické studené ovládacie prvky
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]65 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-25 °C
Studené vypnutie [°C]-30.0 °C
Studenézopnutie [°C]-21.0 °C
Teplé vypnutie [°C]-20.0 °C
Teplé zopnutie [°C]-13.0 °C
Typ výrobkuB02
Typové označenieWith auxillary contact
Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD)077R0379 ref. 1

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom93.3 Gram
Hmotnosť bez obalu88.3 Gram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem0.262 Liter
EAN/UPC5715255239062