Termostat, B02
077B0374
Typ výrobku: B02, Použité pre produkt: Mrazničky bez alarmu, Teplé zopnutie [°C]: -11.5, Teplé vypnutie [°C]: -18.4, Studené vypnutie [°C]: -27.8, Studené vypnutie [°C]: -27.8, Dĺžka kapilárnej trubice [mm]: 210
077B0374
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dĺžka kapilárnej trubice [mm] | 210 mm |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Koncovky | 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Množstvo po formátoch balenia | 100 pc |
| Nastavené pri tlaku [mm Hg] | 760 mmHg |
| Nastavenie polohy | STRED |
| Názov výrobku | Termostat |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | Mrazničky bez alarmu |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktová skupina | Mechanické studené ovládacie prvky |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 65 °C |
| Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -25 °C |
| Schválenie UL | Yes |
| Strednévypnutie [°C] | -22.8 °C |
| Strednézopnutie [°C] | -15.1 °C |
| Studené vypnutie [°C] | -27.8 °C |
| Studenézopnutie [°C] | -19.1 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Teplé vypnutie [°C] | -18.4 °C |
| Teplé zopnutie [°C] | -11.5 °C |
| Typ výrobku | B02 |
| Typové označenie | With auxiliary contact |
| Uzavreté rozpojovacie zariadenie (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 87 Gram |
| Hmotnosť bez obalu | 82 Gram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424682187 |