Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Použité pre produkt: IPS 8
084H5070
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balenia | Jednodielne balenie |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Jazyk výrobku | Angličtina |
| Material Description | Bubbler for IPS |
| Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
| Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
| Názov výrobku | Accessory |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Použité pre produkt | IPS 8 |
| Použité pre produkt, komentáre | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Air purger accessories |
| Typ výrobku | Accessory |
| Typové označenie | Bubbler for IPS |
| Verzia výrobku | 01 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 1.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 1.084 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 41.637 Liter |