Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Napájacie napätie [V] AC: 85 - 265, Použité pre produkt: IPS 8, Formát balenia: Multi balenie, Množstvo po formátoch balenia: 12

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
BzučiakÁNO
China RoHS exemption clauseNo
Číslo výstupu ventilu8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitálne výstupy (DO) [ks]8 pc
Displej vpreduÁNO
Doložka o výnimke RoHS EÚ6(c)7(a)7(c)-I
Formát baleniaMulti balenie
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Hodiny reálneho časuÁNO
Jazyk výrobkuAngličtina
Klasifikácia IP krytiaIP40
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
Množstvo po formátoch balenia12 pc
Montážna metódakoľajnica DIN
Napájacie napätie [V] AC [Max]265 V
Napájacie napätie [V] AC [Min]85 V
Napájacie napätie [V] DC [max.]60.00 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Napájacie napätie [V] DC [min.]20.00 V
Názov výrobkuElectric expansion module
Oblasť použitiaPrídavné vstupy a výstupy
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEACLLC CDC TYSKUL
Použité pre produktIPS 8
Príkon [VA]20.0 VA
Príkon [W]10.0 W
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaElectronic controllers
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]60 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-20 °C
SCIP dokumentácia č.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Súlad s čínskou smernicou RoHSYes
Súlad s RoHS EÚYes with exemptions
Typ displejaLCD
Typ komunikácieCANBUSMODBUSRS485
Typ výrobkuMCX 08M2
Zahrnutá súprava konektoraÁNO

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom0.638 Kilogram
Hmotnosť bez obalu0.511 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644