Danfoss logo
Danfoss IPS8 left view_084H5001

Intelligent purging system, IPS 8

084H5005

Air purgers, Parts included: Bolts for flange; Welding flange; Gasket; Screws for top cover, Refrigerants: R717

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
ChladiváR717
Dá sa vykonávať servisAir purger spare parts
DG Indicator ProfileContains Liquids
Formát baleniaSingle pack
Frekvencia [Hz]60 Hz
Jazyk výrobkuEnglish
Klasifikácia IP krytiaIP55
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionIPS 8 Int.purging system LAM S-P
Max. Pracovný tlak [bar]40.0 bar
Max. purger electr conn points8
Množstvo po formátoch balenia1 pc
Napájacie napätie [V] AC230 V
Názov výrobkuIntelligent purging system
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Príslušenstvo k výrobkuAir purger accessories
Špecifické vybavenie
Hodnota
Product lineIndustrial Refrigeration
Produktová skupinaAir purgers
Rozsah teploty okolia [°C] [max.]43 °C
Rozsah teploty okolia [°C] [min.]-10 °C
SCIP dokumentácia č.199fbd16-89a6-4156-ad8a-6f23feecd0c7
SCIP dokumentácia názov výrobkuIPS8 CE-LAM
Sec. circuit refrig. charge [k0.1 kg
Secondary circuit refrigerantR290
Softvérová verzia8.21
Štandardný prípojFLANGE, DIN-EN OR ANSI
Typ prípojaButt weld
Typ výrobkuIPS 8
Veľkosť prípoja [palce]1 1/4 in
Veľkosť pripojenia [mm]32 mm
Verzia výrobku01
Zahrnuté súčastiBolts for flangeGasketScrews for top coverWelding flange

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom117 Kilogram
Hmotnosť bez obalu96 Kilogram
Objem691.2 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5715255007890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm