Запасная часть, EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR
032U0681
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR, Комплект для обслуживания
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Запчасти и аксессуары для клапанов, Запчасти и аксессуары для клапанов
032U0681
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Запчасть для EV220B: модуль рег-ия |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| В комплект входят | Выравнивающее отверстиеПрокладкаУплотнительное кольцо |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется совместно с | EV220B 15-50 EVSI 15-50 NBR |
| Количество в упаковке | 200 шт |
| Материал уплотнения | NBR |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Adjustable orifice |
| Описание | Adjustable Orifice Kit |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.014 Килограмм |
| Вес нетто | 0.012 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.02 Литр |
| EAN/UPC | 5702423113927 |