Запасная часть, EVR 25, Комплект уплотнений
032F0176
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: EVR 25, Обозначение типа: Комплект уплотнений, Комплект уплотнений
032F0176
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Seal kit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Запасные части электромагнитных клапанов |
| Используется для продукции, примечание | Конструкция предыдущей версии |
| Используется совместно с | EVR 25 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Комплект уплотнений |
| Направление | Отсутствует |
| Обозначение типа | Комплект уплотнений |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.014 Килограмм |
| Вес нетто | 0.008 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.084 Литр |
| EAN/UPC | 5702422048350 |