EV220W Solenoid valve_042U4440, 042U4450

Электромагнитный клапан, EV220W, Функция: НЗ, G, 3/4, 7.000 м³/ч, EPDM

042U4418

Сертификация: WRAS, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector

Рекомендованная замена: 042U4617

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEV220W Клапан электромагнитный
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
SCIP dossier product nameEV220W- solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]500 мс
Время полного открытия, вода [мс]200 мс
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]8.100 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]7.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке24 шт
Характеристика изделия
Значение
Количество линий2/2
Комплектующее кEV220W
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220W 18
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводW
Привод системы9.0 мм
Проходное сечение [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла[мм]18.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
СертификацияWRAS
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220W 18B G 34E NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220W
Типоразмер привода9мм, навесной, типW
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.795 Килограмм
Вес нетто0.759 Килограмм
Volume3.684 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428976572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm