Электромагнитный клапан, EV220T, Функция: НЗ, 6.000 м³/ч, EPDM
042U8195
Сертификация: WRAS, Материал корпуса: Полимер, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
042U8195
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Valve EV220T 18P GHH E NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| SCIP dossier product name | EV220T- solenoid valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 500 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 200 мс |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 85 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 185 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 32 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145.038 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 4.351 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.300 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 6.950 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 6.000 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV220T |
| Макс. испытательное давление [psig] | 290.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 15.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | Полимер |
| Материал соединения | Полимер |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV220T 18 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 10.000 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Привод | T |
| Привод системы | 9.0 мм |
| Проходное сечение [дюймы] | 3/4 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 18.00 мм |
| Режим работы | Сервоприводная (мембрана) |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Water & Brine |
| Сертификация | WRAS |
| Соединение внутр./внешн. | Внешн. |
| Спецификация | EV220T 18P GHH E NC000 |
| Тип присоединения | GHH |
| Тип продукта | EV220T |
| Типоразмер привода | 9мм, навесной, типT |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.35 in |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.21 Kilogram |
| Вес нетто | 0.166 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |