EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NC brass

Электромагнитный клапан, EV220A, Функция: НЗ, G, 1/2, 2.500 м³/ч, Витон

042U4025

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Рекомендованная замена: 042U4612

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionEV220A 12B G 12F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
SCIP dossier product nameValve EV220A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]300 мс
Время полного открытия, вода [мс]60 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]32 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]2.900 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.200 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]2.900 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]2.500 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке24 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV220A
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияВитон
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220A 12
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводA
Привод системы9.0 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыВода при макс. температуре 60°C/ 140°F
Проходное сечение [дюймы]1/2 in
Размер клапанного узла[мм]12.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/2
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыOil,Comp.Air,Vacuum
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220A 12B G 12F NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220A
Типоразмер привода9 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.57 Килограмм
Вес нетто0.516 Килограмм
Volume3.684 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423106585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm