Электромагнитный клапан, EV220S, Функция: НЗ, G, 1/2, 4.000 м³/ч, EPDM
042U491432
Сертификация: CE; c UL us; WRAS, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
042U491432
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | Valve EV220S 14B G12E NC000 AS230CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| SCIP dossier product name | EV220S |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 400 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 100 мс |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 100 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 212 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 4.350 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.300 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 4.600 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 4.000 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV220S |
| Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 15.0 бар |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 230 В |
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 240 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Мин. напряжение питания при 60 Гц [В] | 208 В |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Обозначение типа | EV220S 14 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 10.000 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 8.0 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 7.0 Вт |
| Привод | S |
| Привод системы | 9.0 мм |
| Проходное сечение [дюймы] | 5/8 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 14.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Режим работы | Сервоприводная (мембрана) |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Water & Brine |
| Сертификация | CEWRASc UL us |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV220S 14 G 12E NC000 AS230CS |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип катушки | AS |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV220S |
| Типоразмер привода | 9мм, навесн., типS |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.35 in |
| Функция | НЗ |
| Характеристики катушки | Фиксатор |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Электрическое соединение | Плоский штекер DIN 43650-A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.582 Килограмм |
| Вес нетто | 0.562 Килограмм |
| Volume | 0.912 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279431759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |