042U4719-042U4720

Электромагнитный клапан, EV220S, Функция: НЗ, G, 3/4, 7.000 м³/ч, EPDM

042U4720

Сертификация: c UL us, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionValve EV220S 18B G 34E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]500 мс
Время полного открытия, вода [мс]200 мс
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]8.100 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]7.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV220S
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220S 18
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводS
Привод системы9.0 мм
Проходное сечение [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла[мм]18.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
Сертификацияc UL us
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220S 18B G 34E NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220S
Типоразмер привода9мм, навесн., типS
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто801 Грамм
Вес нетто795 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.295 Литр
EAN/UPC5715162987513