Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НО, G, 1/2, 4.000 м³/ч, Витон-product-details

Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НО, G, 1/2, 4.000 м³/ч, Витон

032U841990

Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339; CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NO000 BE100CS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
SCIP dossier product nameEV224B NO - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]60 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]140 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]580.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Значение Cv [гал/мин]4.600 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]4.000 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Макс. испытательное давление [psig]870.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]60.0 бар
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]100 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]100 В
Макс. рабочее давление [бар]40.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]580 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияВитон
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток100 В
Обозначение типаEV224B 15
Открытия/закрытия уравнительного отверстияДополнительное выравнивающее отверстие
Перепад давлений [бар] [Max]40.000 бар
ПотокОднонаправл.
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц15.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц13.0 Вт
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыВоздух с минеральным маслом/ без маслаВоздух с синтетическим маслом/ без масла
Проходное сечение [дюймы]5/8 in
Размер клапанного узла[мм]15.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/2
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыСжатый воздух
СертификацияCEDNVGL-CG-0339
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV224B 15B G 12F NO000 BE100CS
Степень защиты, IPIP65
Тип катушкиBE
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV224B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНО
Характеристики катушкиФиксатор
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеКЛЕММНАЯ КОРОБКА PG 13.5

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.062 Килограмм
Вес нетто1.001 Килограмм
Volume1.295 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428679886
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm