Электромагнитный клапан, EV224B, Функция: НО, G, 1/2, 4.000 м³/ч, NBR
032U838190
Рекомендации по использованию рабочей среды: Сжатый воздух, Сертификация: DNVGL-CG-0339; CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, Quick selector, EV224B, Quick selector, EV224B, EV224B
032U838190
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| SCIP dossier product name | EV224B NO - solenoid valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 60 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 140 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 14 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 580.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 4.350 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.300 бар |
| Значение Cv [гал/мин] | 4.600 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 4.000 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Макс. испытательное давление [psig] | 870.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 60.0 бар |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 100 В |
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 100 В |
| Макс. рабочее давление [бар] | 40.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 580 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Материал уплотнения | NBR |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 100 В |
| Обозначение типа | EV224B 15 |
| Открытия/закрытия уравнительного отверстия | Дополнительное выравнивающее отверстие |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 40.000 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 15.0 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 13.0 Вт |
| Привод | B |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Воздух с минеральным маслом/ без маслаВоздух с синтетическим маслом/ без масла |
| Проходное сечение [дюймы] | 5/8 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 15.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Режим работы | Сервоприводная (мембрана) |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Сжатый воздух |
| Сертификация | CEDNVGL-CG-0339 |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV224B 15B G 12N NO000 BE100CS |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип катушки | BE |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV224B |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НО |
| Характеристики катушки | Фиксатор |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Электрическое соединение | КЛЕММНАЯ КОРОБКА PG 13.5 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.062 Килограмм |
| Вес нетто | 1.02 Килограмм |
| Volume | 1.278 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428971102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |