EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Электромагнитный клапан, EV260B, Функция: НЗ, NPT, 1/2, 2.100 м³/ч, PTFE

032U8066

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Пропорциональный, Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, Quick selector, EV260B, EV260B, Quick selector, EV260B

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEV260B Клапан Электромагнитный
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product nameEV260B - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]80 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]180 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.038 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]7.252 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.500 бар
Значение Cv [гал/мин]2.430 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]2.100 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV260B
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]232.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияPTFE
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV260B 15
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]5/8 in
Размер клапанного узла[мм]15.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/2
Режим работыПропорциональный
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
СпецификацияEV260B 15B N 12T NC000
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаEV260B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.666 Килограмм
Вес нетто0.606 Килограмм
Volume3.684 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423047390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm