Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, NPT, 1/4, 0.300 м³/ч, Витон
032U758419
Сертификация: DNVGL-CG-0339; CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector
032U758419
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Closed and Drain |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Valve EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| SCIP dossier product name | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 20 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 20 мс |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 90 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -10 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 194 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 14 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 284.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0.000 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 0.350 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 0.300 м³/ч |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV210B |
| Макс. испытательное давление [psig] | 725.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 50.0 бар |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 24 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 24 В |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.5 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Материал уплотнения | Витон |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Обозначение типа | EV210B 3 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 19.580 бар |
| Поток | Однонаправл. |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 14.0 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 12.0 Вт |
| Привод | B |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Нейтральная среда |
| Проходное сечение [дюймы] | 1/8 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 3.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/4 |
| Режим работы | Прямого действия |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Сертификация | CEDNVGL-CG-0339 |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Спецификация | EV210B 3B N 14F NC000 BY024CS |
| Степень защиты, IP | IP00 |
| Тип катушки | BY |
| Тип присоединения | NPT |
| Тип продукта | EV210B |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НЗ |
| Характеристики катушки | Фиксатор |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Электрическое соединение | Плоский штекер DIN 43650-A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.521 Килограмм |
| Вес нетто | 0.486 Килограмм |
| Volume | 0.87 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428460002 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |