Solenoid valve, EV220X

Электромагнитный клапан, EV220X, Функция: Внешнее управление, G, 1/2, 4.000 м³/ч, EPDM

032U7190

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionValve EV220X 15B G 12E EC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.51ee215d-a437-4918-9d35-93b92570962f
SCIP dossier product nameEV220X
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]4.350 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.300 бар
Значение Cv [гал/мин]4.600 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]4.000 м³/ч
Количество в упаковке24 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]232 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220X 15
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводX
Проходное сечение [дюймы]5/8 in
Размер клапанного узла[мм]15.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/2
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220X 15B G 12E UN000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220X
Типоразмер приводаБез системы
ФункцияВнешнее управление

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.762 Килограмм
Вес нетто0.708 Килограмм
Volume0.88 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423062690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm