Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НО, G, 1/2, 4.000 м³/ч, EPDM
032U537231
Сертификация: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH; CE, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B
Рекомендованная замена: 018F7351, 032U537231, 042N1256, 132U2453
032U537231
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Closed and Drain |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EV250B Клапан электромагнитный |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
| SCIP dossier product name | EV250B NO - solenoid valve |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 100 мс |
| Время полного открытия, вода [мс] | 100 мс |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 120 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 145.000 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0.000 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 4.600 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 4.000 м³/ч |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Комплектующее к | EV250B |
| Макс. испытательное давление [psig] | 217.5 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 15.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 230 В |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 80 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 176 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 сСт |
| Материал корпуса | DZR-латунь |
| Материал соединения | DZR-латунь |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Обозначение типа | EV250B 12 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 10.000 бар |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 11.0 Вт |
| Привод | B |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | -30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barСлабоагрессивная среда |
| Проходное сечение [дюймы] | 1/2 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 12.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Режим работы | Устройство с принудительным подъемом |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Technical & Soft Water |
| Сертификация | CEDNVGL-CG-0339GLPZHSINTEF |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV250B 12BD G 12E NO000 BB230A |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип катушки | BB |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV250B |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НО |
| Характеристики катушки | Фиксатор |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Электрическое соединение | Плоский штекер DIN 43650-A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.855 Килограмм |
| Вес нетто | 0.801 Килограмм |
| Volume | 0.892 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423218066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |