EV250B Assisted lift operated Solenoid valves  NO 3/8 with coil

Электромагнитный клапан, EV250B, Функция: НО, G, 3/8, 2.500 м³/ч, EPDM

032U537016

Сертификация: SINTEF; PZH; CE, Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B, Quick selector, EV250B

Рекомендованная замена: 018F7358, 032U537016, 042N1256, 132U2451

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV250B 10BD G 38E NO000 BB024AS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8
SCIP dossier product nameEV250B NO - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]100 мс
Время полного открытия, вода [мс]100 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]2.900 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]2.500 м³/ч
Количество в упаковке24 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV250B
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]24 В
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]80 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]176 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаDZR-латунь
Материал соединенияDZR-латунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаEV250B 10
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц11.0 Вт
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 barСлабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла[мм]10.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/8
Режим работыУстройство с принудительным подъемом
Рекомендации по использованию рабочей средыTechnical & Soft Water
СертификацияCEPZHSINTEF
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV250B 10BD G 38E NO000 BB024A
Степень защиты, IPIP65
Тип катушкиBB
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV250B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНО
Характеристики катушкиФиксатор
Частота [Гц]50Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN 43650-A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.893 Килограмм
Вес нетто0.839 Килограмм
Volume0.776 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423218035
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm