EV245B Solenoid valve G3/4, brass without coil

Электромагнитный клапан, EV245B, Функция: НЗ, G, 3/4, 5.500 м³/ч, PTFE

032U3853

Рекомендации по использованию рабочей среды: Пар, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводной (поршень), Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls, Quick selector, Электромагнитные клапаны, Fluid Controls

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEV 245B Клапан электромагнитный
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.970ac843-908d-4339-840d-988ef69aea68
SCIP dossier product nameEV245B - solenoid valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]2000 мс
Время полного открытия, вода [мс]200 мс
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]185 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]365 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]1.450 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.100 бар
Значение Cv [гал/мин]6.400 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]5.500 м³/ч
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV245B
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]40 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]104 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияPTFE
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV245B 20
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Проходное сечение [дюймы]3/4 in
Размер клапанного узла[мм]20.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/4
Режим работыСервоприводной (поршень)
Рекомендации по использованию рабочей средыПар
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV245B 20B G 34T NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV245B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.825 Килограмм
Вес нетто0.778 Килограмм
Volume1.249 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428481649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm