EV225B servo-operated 2/2-way, NC G3/8 brass

Электромагнитный клапан, EV225B, Функция: НЗ, NPT, 3/8, 2.200 м³/ч, PTFE

032U3690

Рекомендации по использованию рабочей среды: Пар, Сертификация: ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США), Материал корпуса: DZR-латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, Quick selector, EV225B, Quick selector, EV225B, EV225B

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV225B 10BD N 38T NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP dossier product nameEV225B - solenoid valve
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]20 мс
Время полного открытия, вода [мс]20 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]185 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]365 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]10.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.700 бар
Значение Cv [гал/мин]2.550 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]2.200 м³/ч
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]363.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]25.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]24.1 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]350 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]40 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]104 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаDZR-латунь
Материал соединенияDZR-латунь
Материал уплотненияPTFE
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV225B 10
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыСлабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла[мм]10.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/8
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыПар
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)cURus recognized
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
СпецификацияEV225B 10BD N 38T NC000
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаEV225B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.506 Килограмм
Вес нетто0.444 Килограмм
Volume0.777 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423231164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm