EV210B Solenoid valve brass, NC, G3/8, BB

Электромагнитный клапан, EV210B, Функция: НЗ, G, 3/8, 1.500 м³/ч, EPDM

032U367901

Сертификация: DNVGL-CG-0339; GL; CE, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, Quick selector, EV210B, EV210B, EV210B, Quick selector

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV210B 10B G 38E NC000 BB012DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
SCIP dossier product nameEV210B brass NC - solenoid valve
Supply voltage [V] DC12.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]30 мс
Время полного открытия, вода [мс]20 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]9.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнитаДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]1.750 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]1.500 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке24 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV210B
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]232.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]0.6 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]9 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV210B 10
Перепад давлений [бар] [Max]0.600 бар
ПотокОднонаправл.
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток14.0 Вт
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла[мм]10.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/8
Режим работыПрямого действия
Рекомендации по использованию рабочей средыWater & Brine
СертификацияCEDNVGL-CG-0339GL
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV210B 10B G 38E NC000 BB012DS
Степень защиты, IPIP00
Тип катушкиBB
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV210B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ
Характеристики катушкиФиксатор
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN 43650-A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.594 Килограмм
Вес нетто0.54 Килограмм
Volume0.879 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423216222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm