EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Электромагнитный клапан, EV212B, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.150 м³/ч, Витон

032U3578

Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionValve EV212B 2SS G 14F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]50 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]122 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]32 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]174.046 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Значение Cv [гал/мин]0.175 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.150 м³/ч
Количество в упаковке20 шт
Количество линий2/2
Макс. испытательное давление [psig]363.0 psig
Макс. испытательное давление [бар]25.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]508 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияНержавеющая сталь
Материал уплотненияВитон
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV212B 2
Перепад давлений [бар] [Max]12.000 бар
ПриводB
Привод системы13.5 мм
Проходное сечение [дюймы]5/64 in
Размер клапанного узла[мм]2.00 мм
Размер соединения [дюймы]1/4
Режим работыПрямого действия
Рекомендации по использованию рабочей средыTechnical & Soft Water
СертификацияDNVGL-CG-0339
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV212B 2SS G 14F NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV212B
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.311 Килограмм
Вес нетто0.29 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.258 Литр
EAN/UPC5702428551243