Электромагнитный клапан, EV212B, Функция: НЗ, G, 1/8, 0.150 м³/ч, Витон
032U3576
Сертификация: DNVGL-CG-0339, Материал корпуса: Нержавеющая сталь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Quick selector, Quick selector, EV212B, Quick selector, EV212B, EV212B
032U3576
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Open |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Valve EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 122 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | 32 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 174.046 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 0.000 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.000 бар |
| Значение Cv [гал/мин] | 0.175 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 0.150 м³/ч |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Количество линий | 2/2 |
| Макс. испытательное давление [psig] | 363.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 25.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочее давление [бар] | 35.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 508 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 50 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 122 °F |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения | Витон |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV212B 2 |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 12.000 бар |
| Привод | B |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Проходное сечение [дюймы] | 5/64 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 2.00 мм |
| Размер соединения [дюймы] | 1/8 |
| Режим работы | Прямого действия |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Technical & Soft Water |
| Сертификация | DNVGL-CG-0339 |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV212B 2SS G 18F NC000 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | EV212B |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НЗ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.32 Килограмм |
| Вес нетто | 0.304 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.251 Литр |
| EAN/UPC | 5702428551236 |