Электромагнитный клапан, EV210S, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.260 м³/ч, Витон-product-details

Электромагнитный клапан, EV210S, Функция: НЗ, G, 1/4, 0.260 м³/ч, Витон

032H8185

Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Прямого действия, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve EV210S 3.5B G 14F NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]10 мс
Время полного открытия, вода [мс]10 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-10 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]14 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]160.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]0.300 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.260 м³/ч
Индикатор направления потокаГравировка: односторонняя стрелка
Количество в упаковке16 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV210S
Макс. испытательное давление [psig]239.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]16.5 бар
Макс. рабочее давление [бар]11.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]160 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]20 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияВитон
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV210S 3.5
Перепад давлений [бар] [Max]11.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводS
Привод системы9.0 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыНейтральная среда
Проходное сечение [дюймы]5/32 in
Размер клапанного узла[мм]3.50 мм
Размер соединения [дюймы]1/4
Режим работыПрямого действия
Рекомендации по использованию рабочей средыOil,Comp.Air,Vacuum
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV210S 3.5B G 14F NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV210S
Типоразмер привода9 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.12 Килограмм
Вес нетто0.102 Килограмм
Volume0.113 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255212638
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm