Катушка электромагнита, VPV, 0.600 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 240, Промышленная упаковка
061N4023
Материал корпуса: Полимер, Напряжение питания [В] пер. ток: 220 - 240, Частота [Гц]: 50Гц, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 100
061N4023
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | VPV-MOAJ503B1 Катушка Электромагнитная |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Длина кабеля [дюймы] | 23.60 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 0.600 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
| Катушка | ДА |
| Количество в упаковке | 100 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Комплектующее к | EV/PV solenoid valves |
| Макс. температура окружающей среды | 125 °C |
| Материал корпуса | Полимер |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 220 В |
| Обозначение типа | VPV-MOAJ503B1 |
| Потребляемая мощность [Вт] | 7.0 Вт |
| Сертификация | CEVDE |
| Степень защиты | B |
| Температура катушки, макс. [°C] | 125 °C |
| Температура катушки, макс. [°F] | 257 °F |
| Тип продукта | VPV |
| Цвет провода | Синий |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Электрическое соединение | Кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.129 Килограмм |
| Вес нетто | 0.124 Килограмм |
| Volume | 0.154 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428269070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |