Катушка электромагнита, BV024B, Кабель, 1.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка
018Z6125
Электрическое соединение: Кабель, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Частота [Гц]: 60 Гц, Степень защиты, IP: IP65, Вариант упаковки: Групповая упаковка
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: BV, BV, BV
018Z6125
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Coil BV024B 24V 60Hz 1m cable ATEX |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 120 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Длина кабеля [дюймы] | 40.00 дюйм |
| Длина кабеля [м] | 1.000 м |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Количество в упаковке | 24 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Крепление катушки | Завернуть винт от руки |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Обозначение типа | BV024B |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 100 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Потребляемая мощность [Вт] | 11.0 Вт |
| Сертификация | ATEX, кат. 3, зона2LLC CDC TYSK |
| Сечение проводника [мм2] | 3х 0,75мм2 |
| Соединение катушки | Кабель |
| Соответствие | EN 60079-0EN 60079-15 |
| Стандарт. эл. соед. | ATEX 94/9/EF, ЗОНА2 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Текст ATEX позиции продажи | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Тип продукта | BV024B |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Цвет | Черный |
| Частота [Гц] | 60 Гц |
| Электрическое соединение | Кабель |
| Электрическое соединение | 3-жильный кабель |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.389 Килограмм |
| Вес нетто | 0.35 Килограмм |
| Volume | 0.878 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844277 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |