Катушка электромагнита, AZ024DS, Плоский штекер DIN, null: 24, Промышленная упаковка-product-details

Катушка электромагнита, AZ024DS, Плоский штекер DIN, null: 24, Промышленная упаковка

042N8617

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, null: 24, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionЗапчасть для EV:AZ Катушка электром-я
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC24.00 В
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей042N7617
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке40 шт
Комплектующее кEV220SEV220T
Конструктивный стандарт катушкиUL 429
Крепление катушкиФиксатор
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаAZ024DS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт], пост. ток6.5 Вт
Режим работыНепрерывный
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAZ024DS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветСиний
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.127 Килограмм
Вес нетто0.117 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.084 Литр
EAN/UPC5702424593674