Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Катушка электромагнита, AS024CS, Плоский штекер DIN, Промышленная упаковка

042N8608

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Идентичный продукт042N7608
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Код для заказа запасных частей042N7608
Количество в упаковке40 шт
Комплектующее кEV220SEV220T
Конструктивный стандарт катушкиUL 429
Характеристика изделия
Значение
Крепление катушкиФиксатор
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]24 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]24 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Обозначение типаAS024CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц9.5 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц7.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]18.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]14.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияUA
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAS024CS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветСиний
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.118 Килограмм
Вес нетто0.11 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.156 Литр
EAN/UPC5702423211951