Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Катушка электромагнита, AS230CS, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220, Групповая упаковка

042N7604

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 220, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameEVR 2-8 (NO)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Код для заказа запасных частей042N7604
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV220S
Крепление катушкиФиксатор
Характеристика изделия
Значение
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]220 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]220 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток220 В
Обозначение типаAS230CS
Отн. влажность [% RH] [макс.]97 % RH
Отн. влажность [% RH] [мин.]0 % RH
Отн. Условия влажностиБез конденсации
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц6.0 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц6.0 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]12.0 VA
СертификацияUA
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
СоответствиеEN 60730-1
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAS230CS
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.12 Килограмм
Вес нетто0.11 Килограмм
Volume0.087 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428990868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm