AM Compact coil

Катушка электромагнита, AP240C, Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Групповая упаковка

042N4291

Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Напряжение питания [В] пер. ток: 208 - 240, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаMH29671
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]122 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для катушки электромагнита
Класс изоляции обмотки катушкиКласс H по IEC 85
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV210AEV220AEV310A
Конструктивный стандарт катушкиVDE 0580
Характеристика изделия
Значение
Крепление катушкиЗавернуть винт от руки
Макс. напряжение питания при 50 Гц [В]230 В
Макс. напряжение питания при 60 Гц [В]240 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В]208 В
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]208 В
Обозначение типаAP240C
Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц7.5 Вт
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц5.5 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА]15.0 VA
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА]11.0 VA
Режим работыНепрерывный
СертификацияUAcURus
Соединение катушкиПлоский штекер DIN
Стандарт. эл. соед.EN175301-803
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAP240C
Тип электрического соединения6,3ммx 0,8мм
Типоразмер привода9 mm
ЦветЧерный
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер DIN
Электрическое соединение3плоских штекера

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.116 Килограмм
Вес нетто0.034 Килограмм
Volume0.089 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428046060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm