Катушка электромагнита, AZ120CS, Плоский штекер DIN, Групповая упаковка
042N4202
Электрическое соединение: Плоский штекер DIN, Частота [Гц]: 50/60Гц, Степень защиты, IP: IP00
042N4202
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| SCIP dossier product name | EVR 10-22 (NO) |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | MH29671 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 120 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Комплектующее к | EV220S |
| Крепление катушки | Фиксатор |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 115 В |
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 120 В |
| Мин. напряжение питания при 60 Гц [В] | 110 В |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Обозначение типа | AZ120CS |
| Отн. влажность [% RH] [макс.] | 97 % RH |
| Отн. влажность [% RH] [мин.] | 0 % RH |
| Отн. Условия влажности | Без конденсации |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 8.5 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 7.0 Вт |
| Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] | 16.0 VA |
| Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] | 14.0 VA |
| Сертификация | cURus |
| Соединение катушки | Плоский штекер DIN |
| Соответствие | EN 60730-1 |
| Стандарт. эл. соед. | EN175301-803 |
| Степень защиты, IP | IP00 |
| Тип продукта | AZ120CS |
| Тип электрического соединения | 6,3ммx 0,8мм |
| Типоразмер привода | 9 mm |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Электрическое соединение | Плоский штекер DIN |
| Электрическое соединение | 3плоских штекера |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.122 Килограмм |
| Вес нетто | 0.112 Килограмм |
| Volume | 0.087 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |