Катушка электромагнита, AY024C, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Промышленная упаковка
042N8236
Катушка электромагнита, Тип продукта: AY024C, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Степень защиты, IP: IP00, Соединение катушки: Плоский штекер 0,25дюйма (США)
042N8236
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Coil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | MH29671 |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 50 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 120 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для катушки электромагнита |
| Код для заказа запасных частей | 042N4236 |
| Количество в упаковке | 40 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Комплектующее к | EV220S |
| Крепление катушки | Фиксатор |
| Макс. напряжение питания при 50 Гц [В] | 24 В |
| Макс. напряжение питания при 60 Гц [В] | 24 В |
| Название продукта | Катушка электромагнита |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Обозначение типа | AY024C |
| Потребляемая мощность [Вт] 50 Гц | 8.0 Вт |
| Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц | 8.0 Вт |
| Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] | 16.0 VA |
| Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] | 16.0 VA |
| Сертификация | UAcURus |
| Соединение катушки | Плоский штекер 0,25дюйма (США) |
| Соответствие | UL 429 |
| Степень защиты, IP | IP00 |
| Тип продукта | AY024C |
| Тип электрического соединения | 0,25дюйма |
| Типоразмер привода | 9 mm |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Электрическое соединение | Плоский штекер, США |
| Электрическое соединение | 2плоских штекера |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.108 Килограмм |
| Вес нетто | 0.098 Килограмм |
| Volume | 0.156 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |