Danfoss logo
Solenoid coil, AY024C 042N4236

Катушка электромагнита, AY024C, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Групповая упаковка

042N4236

Катушка электромагнита, Тип продукта: AY024C, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Степень защиты, IP: IP00, Соединение катушки: Плоский штекер 0,25дюйма (США)

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]50 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]120 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Идентичный продукт042N8236
Количество в упаковке24 шт
Комплектующее кEV220S
Название продуктаКатушка электромагнита
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаКатушка для электромагнитного клапана
Потребляемая мощность [Вт]8.0 Вт
СертификацияcURus
Соединение катушкиПлоский штекер 0,25дюйма (США)
Степень защиты, IPIP00
Тип продуктаAY024C
Тип электрического соединения0,25дюйма
Типоразмер привода9 mm
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60Гц
Электрическое соединениеПлоский штекер, США

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.105 Килограмм
Вес нетто0.096 Килограмм
Volume0.089 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423272419
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm