MBT 9110 Temperature transmitters

MBT 9110, -50 °C - 100 °C

084Z3108

Тип изм. преобраз.: Стандарт., Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Диапазон температур [°C]: -200 - 850, Выходной сигнал: 4 - 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMBT 9110 Преобразователь нормирующий
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP dossier product nameMBT 9110
Supply voltage [V] DC [max]35.00 В
Supply voltage [V] DC [min]8.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон температур [°C] [Max]850 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-200 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]1562 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры [°F] [мин.]-328 °F
Диапазон уставок передатчика [°C] [макс.]100 °C
Диапазон уставок передатчика [°C] [мин.]-50 °C
Диапазон уставок передатчика [°F] [макс.]212 °F
Диапазон уставок передатчика [°F] [мин.]-58 °F
Измерит. элемент датчика [шт]1 шт
Количество в упаковке12 шт
Макс. температура окружающей среды [°C]85 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]185 °F
Название продуктаTemperature transmitter
Обозначение типаMBT 9110-000B-G410
СертификацияCE
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]100 Ом
Степень защиты, IPIP00
ТермопараN/A
Тип изм. преобраз.Стандарт.
Тип измерит. элемента датчикаPt
Тип погружной частиФиксиров.
Тип продуктаMBT 9110
Тип электрического соединения2клеммы
Электрическое соединениеВыход, 2провода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.07 Килограмм
Вес нетто0.041 Килограмм
Volume0.574 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423241637
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm