
Датчик температуры, MBT 3270, 72 мм, G,1/2
097U0434
Диапазон температур [°C]: -50 - 150, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316, Электрическое соединение: M12 x 1, Тип электрического соединения: 4 pin
097U0434
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Material Description | Sensor MBT 3270-00001-072-20F00 |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
| SCIP dossier product name | MBT 3270/5270 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Внутренняя/наружная резьба технологического соединения | Наружн. |
| Вставка датчика | Фиксиров. |
| Выходной сигнал | Ohm |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] | 0.315 дюйм |
| Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] | 8.0 мм |
| Диапазон измерения [°C] [макс.] | 150 °C |
| Диапазон измерения [°C] [мин.] | -50 °C |
| Диапазон измерения [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон измерения [°F] [мин.] | -58 °F |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 150 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Длина погружной части [дюймы] | 2.830 дюйм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина погружной части, мм | 72 мм |
| Допуск измерит. элемента датчика | Класс B |
| Измерит. элемент датчика [шт] | 1 шт |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 125 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 257 °F |
| Материал защитной трубки | AISI 316 |
| Материал соединения | AISI 316L |
| Название продукта | Датчик температуры |
| Обозначение типа | MBT 3270-00001-072-20F00 |
| Провода [шт.] | 2 шт |
| Размер технологического разъема | 1/2 |
| Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] | 100 Ом |
| Стандарт измерит. элемента датчика | EN 60751 |
| Стандарт технологического соединения | ISO 228-1-A |
| Стандарт. эл. соед. | IEC 61076-2-101 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Технологический разъем, материал | Нержавеющая сталь |
| Тип измерит. элемента датчика | Pt |
| Тип погружной части | Фиксиров. |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | MBT 3270 |
| Тип технологического соединения | G |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 x 1 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.08 Килограмм |
| Вес нетто | 0.076 Килограмм |
| Volume | 0.086 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255208532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |