Temperature sensor_084Z2443, 084Z7103

Датчик температуры, MBT 3270, 30 мм, G,1/4

084Z7103

Диапазон температур [°C]: -50 - 120, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 TI, Тип электрического соединения: Pg 9

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionДатчик температуры MBT 3270
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
SCIP dossier product nameMBT 3270/5270
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединенияНаружн.
Вставка датчикаФиксиров.
Выходной сигналOhm
Группа продуктовДатчики
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы]0.197 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]5.0 мм
Диапазон измерения [°C] [макс.]120 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.]-50 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.]248 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.]-58 °F
Диапазон температур [°C] [Max]120 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Длина погружной части [дюймы]1.180 дюйм
Характеристика изделия
Значение
Длина погружной части, мм30 мм
Допуск измерит. элемента датчикаКласс B
Измерит. элемент датчика [шт]1 шт
Кол-во клемм [шт.]3 шт
Количество в упаковке20 шт
Макс. температура окружающей среды [°C]125 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]257 °F
Материал защитной трубкиAISI 316 TI
Материал соединенияAISI 316 Ti
Название продуктаДатчик температуры
Обозначение типаMBT 3270-30001-030-00730-000
Провода [шт.]2 шт
Размер технологического разъема1/4
СертификацияCE
Соединение по стандартуISO 228
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]100 Ом
Стандарт измерит. элемента датчикаEN 60751
Стандарт технологического соединенияISO 228-1-A
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Степень защиты, IPIP54
Технологический разъем, материалAISI 316 Ti
Тип измерит. элемента датчикаPt
Тип погружной частиФиксиров.
Тип присоединенияG
Тип продуктаMBT 3270
Тип технологического соединенияG
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.098 Килограмм
Вес нетто0.094 Килограмм
Volume0.133 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423186563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm